选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19S-G-ABG-PG9 电缆插头

电缆插头,现场可安装,M12直型,A编码8针,适用于5-8 mm直径屏蔽电缆

主要优势一览

  • 可制造,可屏蔽
  • 金属外壳
  • 虹膜弹簧屏蔽
  • cURus 认证
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19S-G-ABG-PG9 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 2 A
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
UL 文件编号E363587
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 18 mm
配接次数min. 100
屏蔽虹膜弹簧屏蔽
防护等级IP67
连接螺丝端子,用于最大 0.5 mm2 / AWG 20
电缆
护套直径5 ...8 mm
线芯横截面积0,5 mm2 / 20 AWG 最大
质量46,01 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体锌压铸件,镀镍
接触表面金
一般说明