选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML4.2-8-H-20-IR-4549 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 带两个光斑的双传感器
  • 精确的背景抑制
  • 黑白差极小
  • 用于通电、开关状态、短路和欠电压指示的清晰可见的 LED
  • 金属加固型紧固孔
  • 不可进行调节的防篡改版本
  • 推挽输出

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ML4.2-8-H-20-IR-4549 技术数据

检测距离7 ... 20 mm
最大检测范围5 ... 25 mm
背景抑制起始于 25 mm
光源2 红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
黑/白差 (6 %/90 %)大约 1 mm
光点直径2 个光斑:
尺寸 2,5 mm
距离 5 mm 当 20 mm
发散角大约 5 °
环境光限制
连续光40000 Lux
调制光5000 Lux
MTTFd1940 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0< 20 mA
开关类型亮通/暗通,可电动切换
信号输出推挽输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间1 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g
抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g
CE 符合性是
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP67 / IP69K
连接2 m 固定电缆
材料
外壳ABS
光学端面玻璃板
电缆PUR
质量大约 50 g
尺寸
高度31,4 mm
宽度13,9 mm
深度18 mm
一般说明