选择您所在的国家/地区
UB500-30GM65-WS3-BHMS5 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 交流开关点输出
- 330° 高可见性 LED
- 指端范围可调节性









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB500-30GM65-WS3-BHMS5 技术数据
| 感应范围 | 70 ... 500 mm | |
| 死区 | 0 ... 70 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 400 kHz | |
| 响应延迟 | ≤ 45 ms |
| 绿色 LED | 功率 | |
| 红色 LED | 输出 |
| 工作电压 | UB | 90 ... 140 V AC 47 ...63 Hz |
| 功耗 | P0 | ≤ 75 mA |
| 输出类型 | 半导体闸流管 , 1 常开 | |
| 额定工作电流 | Ie | 700 mA |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V AC |
| 重复精度 | ≤ 5 mm | |
| 开关频率 | f | 15 Hz |
| 范围迟滞 | H | 大约 15 mm |
| 温度影响 | < 2 % 远端开关点 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 5 针 , V95 连接器 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||