选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H32G 反射板

反射板,六边形 55 mm x 25 mm,带安装孔和偏振滤波片

主要优势一览

  • 特别适用于检测金属箔和透明物体,具有不同的偏振特性,与传感器配合使用可检测透明玻璃
  • 带表面安装的偏振滤波片
  • 方便安装的安装孔
有存货183.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H32G 技术数据

结构类型六角形
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度9 mm
宽度25 mm
长度55 mm
安装安装孔
一般说明