选择您所在的国家/地区
UC500-30GM-IU-V1-HA 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 参数化接口,用于通过服务程序 ULTRA 3000 根据具体应用调整传感器设置
- 模拟电流和电压输出
- 可调声功率和灵敏度
- 温度补偿
- 已通过 UL 认证,可用于 Class I/Div 2 环境
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC500-30GM-IU-V1-HA 技术数据
| 感应范围 | 30 ... 500 mm | |
| 调整范围 | 50 ... 500 mm | |
| 死区 | 0 ... 30 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 380 kHz | |
| 响应延迟 | 最短 21 ms 63 ms,出厂设置 |
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或程序功能检测到物体 | |
| 黄色 LED 1 | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:程序功能 | |
| 黄色 LED 2 | 常亮:在检测范围内有物体时 闪烁:程序功能 | |
| 红色 LED | 常亮:温度/编程插头未连接 闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体 | |
| 温度/示教连接器 | 温度补偿 , 评估范围编程 , 输出功能设置 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 功耗 | P0 | ≤ 900 mW |
| 接口类型 | RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位 |
| 同步频率 | ||||||||
| ||||||||
| 输出类型 | 1 路电流输出 4 ...20 mA 1 路电压输出 0 ...10 V | |
| 分辨率 | 评估范围 [mm]/4000,但是 ≥ 0,05 mm | |
| 特性曲线的偏差 | ≤ 0,2 % 满量程值 | |
| 重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
| 负载阻抗 | 电流输出: ≤ 500 Ohm 电压输出: ≥ 1000 Ohm | |
| 温度影响 | ≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿) ≤ 0.2%/K(无温度补偿) |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| CSA 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | ||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 母头连接器 , M12 x 1 , 5 针 , 4 线 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 连接 | 母头连接器 , M12 x 1 , 5 针 , 4 线 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 391 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 注意 | 单个组件:UC-500-30GM-IUR2-V15;V1-G-2M-PVC;ADAPT-ALUM*-M30X1/2" NPT/HB**** | |||||||