选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MH-BT-F07-M5 安装套件

尺寸 F07 手动操作阀适用的可调节装配套件,符合 ISO5211-DIN3337 标准

主要优势一览

  • 安装简单
  • 符合标准
  • 高度可调
  • 可调轴伸长
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-BT-F07-M5 技术数据

适用的传感器和 双传感器,-F25 系列,带执行器 BT32...
双传感器,-F31 系列,带执行器 BT65A
双传感器,-F31K 系列,带执行器 BT65A
材料安装支架和螺母:不锈钢 1.4301
挺杆和轴:不锈钢 1.4305 / AISI 303 (V2A)
传感器板:Vestamid (PA 12),导电
尺寸
A34,36 mm
B15 mm
C64,5 mm
D54 mm
? D470 mm
? D58,5 mm
H60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm ,可调
L25 mm
M5 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。