选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-FV1 ASi 输入/输出模块

G11 模块
4 路输入和 4 路输出

主要优势一览

  • 用于 2 线、3 线和 4 线传感器的输入
  • 由外部辅助电源为输出供电
  • 传感器由 AS-Interface 供电
  • 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
  • 每个通道配备一个红色 LED,在输出过载时亮起
  • 通信监控
  • 采用开关控制的导线断开检测(输出)
  • 缆线穿刺法,采用镀金触点针脚
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • AS-Interface POWER24

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-FV1 技术数据

从属设备类型标准从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-7.F
IO 代码7
ID 代码F
ID1 代码F
ID2 代码E
UL 文件编号E223772
AS-i/故障 LED状态显示;多色 LED
绿色:正常运行
红色:通信故障
黄色/红色闪烁:地址为 0
绿色/红色闪烁:传感器电源等过载或导致中断输出
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);4 个黄色/红色 LED
黄色:输出激活
红色:输出过载或导线断开
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue18.0 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无传感器)/最大 240 mA
防护等级III
浪涌保护UAUX、Uin:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
可选择 2 路用于 4 线传感器的输入 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压12 ... 31 V
电流负载容量≤ 200 mA,过载和短路保护
输入电流≤ 9 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 3 mA
1(衰减)≥ 5 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型4 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流2 A 每路输出
TB ≤ 40 °C:总计 6 A
TB ≤ 70 ?°C:总和 O1 + O2 最大 2 A;总和 O3 + O4 最大 2 A
输入/输出安全绝缘, 额定绝缘电压 40 V DC
输出/AS-Interface安全绝缘, 额定绝缘电压 40 V DC
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击
10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度3
防护等级IP68 / IP69K
连接AS-Interface/UAUX: AS-Interface 扁平缆线或 M12 圆形连接器
输入/输出: M12 圆形连接器
材料
外壳PBT PC
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量200 g
拧紧扭矩,外壳螺丝1,8 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度46 mm
直径85 mm
安装安装板
一般说明