选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V35S-G-ABG 电缆插头

电缆插头,现场可连接,M9,5针,屏蔽

主要优势一览

  • 螺纹接合
  • 金属外壳
  • 防护等级 IP67
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V35S-G-ABG 技术数据

针脚数5
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M9
工作电压UB最大 125 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 3 A
体积电阻< 3 mΩ
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度1
接触件弹簧式接触插座
防护等级IP67
连接缆线横截面积:0.25 mm2
焊接针脚
材料
触点铜锌合金
接触表面金
主体黄铜,镀镍
电缆
护套直径3.5 ...5 mm
质量21 g
一般说明