选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M 散装未加工线缆

缆线,PUR/PVC,19 芯,黑色,适用于拖链,耐油

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 耐油
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M 技术数据

工作电压UB最大 300 V AC/DC
易燃性DIN EN 50265-2-1
耐油DIN VDE 0472-803
环境温度
固定缆线-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径10,5 mm ±0.2 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 7.5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数19
线芯横截面积16 x 0.5 mm2 + 3 x 1 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
3 号芯: 绿色/黄色
4 号芯: 白色
5 号芯: 绿色
6 核: 黄色
7 芯: 灰色
8 芯:粉色
9 芯:红色
10 芯:黑色
11 芯:紫色
12 芯:灰色/粉色
13 芯:红色/蓝色
14 芯:白色/绿色
15 芯:棕色/绿色
16 芯:白色/黄色
17 芯:黄色/棕色
18 芯:白色/灰色
19 芯:灰色/棕色
内芯构造28 x 0,15 mm ∅ + 128 x 0,15 mm ∅
长度L50 m
质量183,7 kg/km
电缆代码Li YY 11Y-HF
拖链适用性
牵引链循环min. 1500000
运动速度max. 2 m/s
导线距离最长 2 m
质量9382 g
无 LABS是
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
额定电阻良好
耐油是
易燃性阻燃性
一般说明