选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1/V3-LABEL 铭牌

铭牌

主要优势一览

  • 无卤
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1/V3-LABEL 技术数据

长度23 mm
宽度4 mm
颜色白色
环境温度-40 ... 140 °C (-40 ... 284 °F)
材料PC
易燃性V0,符合 UL94
包装数量34 件
一般说明