选择您所在的国家/地区

转至全球网站

9110, 6 测量轮

轴径为 6 mm 的测量轮

主要优势一览

  • 滚花铝
  • 200 mm 周长
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9110, 6 技术数据

表面滚花铝
直径D = 63,7 mm
周长200 mm
宽度12 mm
轴直径d = 6 mm
一般说明