选择您所在的国家/地区
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL ASi PCB 模块
AS-Interface印刷电路板接口模块,用于集成定制电子设备
主要优势一览
- 集成通信监控功能
- 输入和输出带短路和过载保护
- 由 AS-Interface 为输入和输出供电
- 总线、输入和输出的功能显示
- 通过导线连接
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL 技术数据
| 从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V3.0 | |
| UL 文件编号 | E223772 |
| LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:输出过载 | |
| LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
| LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED | |
| LED OUT | 开关状态(输出);4 个黄色 LED |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 30 mA (无传感器)/最大 180 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流 | |||||||
| 电源 | 来自 AS-Interface | |||||||
| 电压 | 21 ... 31 V | |||||||
| 输入电流 | 5 mA (典型) | |||||||
| 开关点 | 符合 EN 61131-2 类型 1 | |||||||
| ||||||||
| 信号延迟 | < 2 ms(输入/AS-Interface) | |||||||
| 编号/类型 | 4 路电子输出,PNP | |
| 电源 | 来自 AS-Interface | |
| 电压 | 21 ... 31 V | |
| 电流 | 每路输出 ≤ 100 mA,总计 ≤ 140 mA |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 50295:1999、IEC 62026-2:2015 | |
| 输入 | EN 61131-2:2015 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | EN 61326-1:2013 |
| 型材 | S-7.A.7 | |||||||||||||
| IO 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID 代码 | A | |||||||||||||
| ID1 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID2 代码 | 7 | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 污染程度 | 2 |
| 连接 | 190 mm,PVC - 柔性导线 | ||||||||||
| 质量 | 90 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||