选择您所在的国家/地区
IC-KP2-2HB18-2V1 RFID 控制器
IDENTControl Compact 控制接口
带 CC-Link V2 接口
主要优势一览
- 总线通信和读/写头的 LED 状态指示灯
- 最多可连接 2 个读/写头
- 或者可连接 1 个读/写头和 1 个触发器传感器
首选类型











注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
IC-KP2-2HB18-2V1 技术数据
| 读/写头的数量 | 最大值 2 可选择 1 个读/写头和 1 个触发器传感器 | |
| UL 文件编号 | E87056 | |
| 平均无故障时间 | 85 a (在 +40 °C 下运行) |
| LED 1、2 | 读/写头的状态指示器 绿色:读/写头命令激活 黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令 | |
| CH1、CH2 的 LED | 绿色:检测到读头 红色:配置错误 | |
| 电源/错误 LED | 绿色:通电 红色:硬件故障 | |
| LED L RUN | 绿色:亮起,数据通信激活 | |
| LED L ERR | 红色:亮起,旋转开关的设置无效或数据传输失败 红色:闪烁,自上次接通后旋转开关的设置发生了变化 | |
| 旋转开关 | 地址设置 01 ...64(十进制) 站编号:0 ...6 (x10) 站编号:0 ...9 (x1) 波特率设置:0 ...4 扩展循环设置:0、1、2、4、8 |
| 额定工作电压 | Ue | 20 ... 30 V DC , PELV |
| 纹波 | 在 30 V DC 时 ≤ 10% | |
| 电流消耗 | ≤ 4 A 包含读/写头 | |
| 功耗 | P0 | 3,5 W 不带读/写头 |
| 电流隔离 | 基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff |
| 接口类型 | CC-Link | |
| 物理 | RS-485 | |
| 协议 | CC-Link | |
| 传输速率 | 156;625 kBit/s 2.5;5;10 Mbit/s |
| 接口类型 | 诊断界面 | |
| 物理 | RS 232 | |
| 协议 | ASCII | |
| 传输速率 | 38,4 kBit/s |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 防护等级 | IEC 60529 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 气候条件 | 最大空气湿度 96 % 耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准 | |
| 耐冲击和抗振 | 振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准 冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准 |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器 电源:M12 连接器 保护接地:M4 接地螺丝 诊断 RS 232:M8 连接器 CC-Link:M12 连接器,A 码 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | 螺丝固定 | ||||||||||
| 质量 | 大约 300 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||