选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15S-G-0,3M-PUR-WAGO 连接电缆

带M12插头的连接电缆,5针,带WAGO接头的PUR 电缆

主要优势一览

  • 抗振性,带机械闭锁
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 镀金和机加工触点
  • 无卤
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-G-0,3M-PUR-WAGO 技术数据

针脚数5
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M12
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
符合标准
规格M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
针脚直径1 mm
防护等级IP20
连接WAGO 端子
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,绿色
电缆PUR
套管连接器压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆细线,柔软
护套直径∅4.8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
颜色灰色
线芯5 x 0.34 mm2
导线结构19 x 0,15 mm ∅
长度L0,3 m
质量46 g
易燃性
触点支架94 HB
外壳94 V-2
一般说明