选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PCV80-F200-SSI-V19 光学读头

入射光定位系统读头

主要优势一览

  • SSI 接口
  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。
  • X 和 Y 方向的行程范围可达 10 km

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。13,864.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
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
PCV80-F200-SSI-V19 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 10000 m
光源类型内置 LED 灯 (红)
扫描速率40 s-1
读取距离80 mm
景深± 15 mm
读取区域40 mm x 25 mm
环境光限制100000 Lux
分辨率± 0,1 mm  
摄像头
类型CMOS , 全局快门
处理器
时钟脉冲频率600 MHz
计算速度4800 MIPS
数字分辨率32 Bit
MTTFd93 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED 指示7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息)
工作电压UB15 ... 30 V DC , PELV
空载电流I0最大 200 mA
功耗P03 W
接口类型SSI 接口
数据输出码格雷码,二进制码 ,可编程
单稳态触发时间Tm = 10 µs
时钟频率100 ... 1000 kHz
查询循环时间≥ 1 ms
暂停时间tp≥ 20 µs
可进行双重请求,如果 tp≤ 10 µs
接口类型USB (串行通信端口)
协议8E1
传输速率38,4 ... 460,8 kBit/s
输入类型1 至 2 路功能输入 , 可编程
输入阻抗26 kΩ
输出类型1 至 2 路开关输出 , PNP , 可编程 , 短路保护
开关电压工作电压
开关电流150 mA 每个输出
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005    
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型8 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳PC/ABS
质量大约 160 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm
X 分辩率(协议)1 mm
Y 分辩率(协议)1 mm
编码带方向0 °
“常开位置”X 值0
“常开位置”Y 值0
“常开位置”速度值127
超速阈值(协议)12,5 m/s
出现错误时的 X 值错误编号
出现错误时的 Y 值错误编号
出现错误时的速度值错误编号
SSI 编码数字
编码带宽度两行
X 位置偏移0 mm
功能输入/输出熄灭
数据内容X 位置 , 状态
一般说明