选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BF-L3M 安装法兰

安装法兰

主要优势一览

  • 坚固的金属版本
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BF-L3M 技术数据

内径22,3 mm
环境温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
材料压铸锌 , 木聚糖 (Xylan) 带粉末涂层
安装螺丝不锈钢 V2A
质量74 g
尺寸
高度34 mm
宽度40 mm
长度26 mm
一般说明