选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB2000-30GM-H3-Y48481 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 单独评估
  • 直接检测模式
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB2000-30GM-H3-Y48481 技术数据

感应范围200 ... 2000 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 175 kHz
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 30 mA
输入类型用于发射器脉冲的 1 路脉冲输入,通过集电极开路 NPN 激活
< 1 V:发射器激活, > 4 V:发射器未激活
脉冲长度20 ... 200 µs
脉冲长度≥ 50 x 脉冲长度
输出类型1 路脉冲输出,对应回波传输时间,高电平有效,短路保护
信号电平1 电平:≥ UB - 3 V;≤ 10 mA
电平 0:≤ 1 V;≤ 0.1 mA
温度影响回波传输时间: 0,17 % / K
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP65
连接2 m PVC 缆线 0.75 mm2
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量300 g
尺寸
长度93 mm
直径30 mm
一般说明