选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SU18/16/35/40a/110/115a 光纤传感器

用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器

主要优势一览

  • 用于 DIN 导轨安装的基础系列
  • 大功率型
  • 时尚设计
  • 3 个响应时间可选
  • 防止相互干扰(无串扰)
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
SU18/16/35/40a/110/115a 技术数据

传感器范围可达 460 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146)
检测范围可达 1500 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116)
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
环境光限制10000 Lux
MTTFd690 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED: 静态照明 开关状态, 稳定性控制不足时闪烁
控制元件用于设置灵敏度的电位器
2 档滑动开关:亮通/暗通切换
3 档滑动开关:计时器功能 - 计时器关闭、接通延时 40 ms、断开延时 40 ms
3 档滑动开关:操作模式 - 标准、高功率、超高功率
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 30 mA
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 当 10 mA
开关频率f标准模式: 3 kHz , 高功率模式: 1 kHz , Ultra 模式: 100 Hz
响应时间标准模式: 160 µs , 高功率模式: 500 µs , Ultra 模式: 5 ms
重复精度R≤ 0,5 % 经调节的传感器检测范围
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP50
连接200 mm,PVC 缆线 有 M8 连接器,3 针
材料
外壳PC
质量45 g
尺寸
高度34,5 mm
宽度9 mm
深度62,3 mm
一般说明