选择您所在的国家/地区

转至全球网站

M100/MV100-RT/35/76b/95/102 对射型光电传感器

对射型光电传感器,20 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,NPN 输出,灵敏度可调,发射器关闭,M8 插头

主要优势一览

  • 微型设计
  • 易于使用
  • 光斑极为明亮、清晰
  • 全金属螺纹安装
  • 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
  • 对环境光不敏感

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。927.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

M100/MV100-RT/35/76b/95/102 技术数据

发射器M100-RT/35/76b/95
接收器MV100-RT/35/95/102
有效检测距离0 ... 20 m
检测范围极限值30 m
光源LED
光源类型调制可见红光
光点直径大约 2 m 相距 30 m
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
控制元件灵敏度调节
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0发射器:≤ 15 mA
接收器:≤ 8 mA
测试输入在 0 V 时停用发射器
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f250 Hz
响应时间2 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 20 g (发射器和接收器)
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
一般说明