选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15S-G 电缆插头

电缆插头,M12,5针,可组装

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 金属锁定
请联系我们了解预计的交货日期。137.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-G 技术数据

针脚数5
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M12
UL 文件编号E363587
工作电压UB最大 125 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 8 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529:2000
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
防护等级IP67
连接1 x M12 插头,直型
螺丝接线端子,用于最大 0.75 mm2
PG7 缆线密封接头
材料
触点铜锌合金
接触表面铜锡锌
连接器铜锌合金
主体PA
电缆
护套直径4 ...6 mm
质量24,87 g
一般说明