选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-CHX-3225AA2-0608 编码器联轴器

螺旋耦合

主要优势一览

  • 普遍适用于无齿隙旋转传输
  • 隔振
  • Optimall 失调补偿
  • 中等扭转弹簧刚度
  • 复位力小
  • 无活动部件,整体制造
  • 适用于真空

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CHX-3225AA2-0608 技术数据

工作温度-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
轴直径d1 = 6 mm , d2 = 8 mm
材料氧化铝
质量35 g
旋转速度最大 8000 min -1
最大扭矩1 Nm
径向偏移最大 ± 0,3 mm
轴向偏移最大 ± 0,5 mm
角度误差最大 ± 4 °
扭转弹簧刚度18 Nm / 拉德
径向弹簧刚度50 N / mm
惯性力矩30 kg m2 x 10-7
安装夹紧螺丝 M4 x 6,DIN 916
夹紧螺丝的拧紧扭矩最大 1,2 Nm
一般说明