选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1S-G-PG9 电缆插头

现场可安装电缆插头,M12直型,A编码4针,适用于6-8 mm电缆直径

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 金属锁定
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • cURus 认证
请联系我们了解预计的交货日期。117.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-G-PG9 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
UL 文件编号E363587
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 18 mm
配接次数min. 50
防护等级IP67
连接螺丝接线端子,用于最大 0.75 mm2 / AWG 18
电缆
护套直径6 ...8 mm
线芯横截面积0,75 mm2 / 18 AWG 最大
质量21,77 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接铜锌合金,镀镍
主体PA,黑色
接触表面铜锡锌
一般说明