选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SBL-8-H-900-IR/32/59/65b/73 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 用于滚柱输送机的背景抑制型光电传感器
  • 用于安装在滚柱输送机上的滚柱之间
  • 黑白差极小
  • 检测范围可调
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

SBL-8-H-900-IR/32/59/65b/73 技术数据

检测距离40 ... 900 mm
最小检测范围40 ... 340 mm
最大检测范围40 ... 900 mm
调整范围340 ... 900 mm
参考目标标准白 200 mm x 200 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
黑/白差 (6 %/90 %)< 10 %
光点直径大约 60 mm 在检测范围内 900 mm
环境光限制连续光 30000 Lux , 荧光灯 5000 Lux
MTTFd1100 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起
控制元件感应范围调节器
工作电压UB24 VDC -20% +10%
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 20 mA
开关类型暗时接通
信号输出1 路 PNP,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
开关频率f100 Hz
响应时间5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g
抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -1000 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 10 g
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
存储温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
防护等级IP65
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳塑料
光学端面塑料透镜
质量大约 50 g
尺寸
高度100 mm
宽度18 mm
深度46 mm
一般说明