选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ODZ-MAH-5V-110V 电源插头

电源

主要优势一览

  • 适合在北美地区使用
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ODZ-MAH-5V-110V 技术数据

输出额定工作电流1500 mA , 短路保护
输出电压5 V DC / 5 %
指令符合性
EMC 指令 89/336/EECEN 60950
环境温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
存储温度-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
防护等级IP20
连接电源电压:5.5 mm 中空连接器
电源插头
质量大约 135 g
尺寸72 mm x 52 mm x 35 mm
一般说明