选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-T1-FK-PG9 螺纹适配器

螺纹适配器 PG9

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-PG9 技术数据

环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接AS-Interface 扁平电缆
电缆
线芯2 x 0.25 mm2
长度L导线长度大约为 200 mm
一般说明