选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-F10-ML100 安装辅助件

ML100 系列的辅助安装件

主要优势一览

  • 适用于 ML100 传感器的适配器(用于替换 OBS6000-F10)
  • 可调整 ML100:直向和向左
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-F10-ML100 技术数据

材料金属片(钢),镀锌
质量大约 20 g
尺寸
高度25 mm
宽度24,9 mm
长度42 mm
安装包含安装附件
系列ML100
一般说明