选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W 适配器缆线

适配器缆线 G10,用于模块/手持编程设备

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W 技术数据

工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
符合标准
防护等级EN 60529:2000
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
线芯横截面积超细镀锡铜线,6 级,符合 DIN VDE 0295 标准
横截面积为 1.5 mm2
防护等级IP20
连接AS-Interface 扁平缆线:缆线穿刺法
连接器:M12 x 1 (V1)
电缆
颜色黄色(类似于 RAL 1012)
质量38 g
尺寸
长度200 mm
一般说明