选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PVS58 绝对值旋转编码器

单圈绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • PROFIBUS 接口
  • 16 位,单匝
  • 速度传输
  • 更广泛的扩展功能
  • 可编程的限位开关
  • 调试模式
  • 伺服或夹紧法兰

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
PROFIBUS interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PVS58 技术数据

检测类型光电采样
设备类型单圈绝对值编码器
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0最大 230 mA 在 10 V DC 时
最大 100 mA 在 24 V DC 时
功耗P0最大 2,5 W
可用前的时间延迟tv< 1000 ms
线性度±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
分辨率
单圈可达 16 Bit
总体解决方案可达 16 Bit
传输速率0,0096 ... 12 MBit/s
符合标准PNO 型材 3.062,RS-485
端子盒在可拆卸的外壳盖中
防护等级DIN EN 60529,IP65
IP66(带轴封)
气候测试DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)外壳:不锈钢
法兰:不锈钢
轴:不锈钢
质量大约 550 g (组合 1)
大约 1100 g (组合 2)
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm (无轴封的型号)
轴负载
轴向40 N
径向110 N
尺寸
直径58 mm
一般说明