选择您所在的国家/地区
DVM58 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 工业标准外壳 ∅58 mm
- 30 位,多匝
- 实现电流隔离的 DeviceNet 接口
- 伺服或夹紧法兰









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
DVM58 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 最大 230 mA 在 10 V DC 时 最大 100 mA 在 24 V DC 时 |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 250 ms |
| 线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
| 接口类型 | DeviceNet | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
| 传输速率 | 最大 0,5 MBit/s | ||||||||||
| 端子盒 | 在可拆卸的外壳盖中 |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 IP66(带轴封) | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
| 抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 |
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 大约 700 g (组合 1) 大约 1200 g (组合 2) | |||||||
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |||||||
| 惯性力矩 | 30 gcm2 | |||||||
| 起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (无轴封的型号) | |||||||
| 轴负载 | ||||||||
| ||||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。