选择您所在的国家/地区
CSM58 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 工业标准外壳 ∅58 mm
- 嵌入式空心轴
- 30 位,多匝
- 实现电流隔离的 CAN 接口
- 2 个限位开关
- 8 个可编程的凸轮
- 速度和加速度输出
- 事件触发过程数据传输
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
CSM58 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 最大 230 mA 在 10 V DC 时 最大 100 mA 在 24 V DC 时 |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 250 ms |
| 线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
| 接口类型 | CANopen | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
| 传输速率 | 最大 1 MBit/s | ||||||||||
| 符合标准 | 通信配置文件:DS 301 设备配置文件:DS 406 和 DS 417 , 可编程,符合 2 级 | ||||||||||
| 端子盒 | 在可拆卸的外壳盖中 |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 IP66(带轴封) | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 |
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 600 g (组合 1) 大约 1200 g (组合 2) | ||||||||||
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 | ||||||||||
| 惯性力矩 | 30 gcm2 | ||||||||||
| 起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (无轴封的型号) | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 1,8 Nm | ||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||
| |||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。