选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ASM58-0 绝对值旋转编码器

多圈绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 30 位,多匝
  • 数据传输速度高达 2 MBaud
  • 光隔离的 RS 422  接口
  • 嵌入式空心轴
  • 零位调整功能

显示详情

SSI interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ASM58-0 技术数据

检测类型光电采样
设备类型多圈绝对值编码器
MTTFd150 a
任务时间 (TM)20 a
L101,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB4,5 ... 30 V DC
空载电流I0最大 180 mA
可用前的时间延迟tv< 250 ms
线性度±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码格雷码,二进制码
Code course(计数方向)顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型SSI
单稳态触发时间20 ± 10 µs
分辨率
单圈可达 16 Bit
多匝14 Bit
总体解决方案可达 30 Bit
传输速率0,1 ... 2 MBit/s
电压降UB - 2,5 V
符合标准RS 422
输入类型选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
高4,5 ... 30 V
低0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
接通延时< 10 ms
输入类型零位调整 (PRESET 1)
信号电压
高4,5 ... 30 V
低0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
接通延时< 10 ms
连接器类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针
电缆∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m
防护等级DIN EN 60529,IP65(不含轴封) ; DIN EN 60529,IP66/IP67(有轴封)
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰DIN EN 61000-6-4
抗扰度DIN EN 61000-6-2
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)外壳:不锈钢
法兰:不锈钢
轴:不锈钢
质量大约 460 g (组合 1)
大约 800 g (组合 2)
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
角度偏移± 0,9 °
轴向偏移静态:±0.3 mm,动态:±0.1 mm
径向偏移静态:±0.5 mm,动态:±0.2 mm
一般说明