选择您所在的国家/地区
ASS58-K 绝对值旋转编码器
单圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 工业标准外壳 ∅58 mm
- 16 位,单匝
- 数据传输速度高达 2 MBaud
- 光隔离的 RS 422 接口
- 嵌入式空心轴
- 使用预置键能够以电动方式进行零位调整
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ASS58-K 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 单圈绝对值编码器 |
| 绿色 LED | 电源电压/按下预设键 | |
| 红色 LED | 内部诊断测试失败 |
| 工作电压 | UB | 4,5 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | ≤ 1 W |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 250 ms |
| 线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 格雷码,二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
| 接口类型 | SSI | |||||||
| 单稳态触发时间 | 20 ± 10 µs | |||||||
| 分辨率 | ||||||||
| ||||||||
| 传输速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |||||||
| 电压降 | UB - 2,5 V | |||||||
| 符合标准 | RS 422 | |||||||
| 输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |||||||
| 信号电压 | ||||||||
| ||||||||
| 输入电流 | < 6 mA | |||||||
| 接通延时 | < 10 ms | |||||||
| 输入类型 | 零位调整 (PRESET 1) | |||||||
| 信号电压 | ||||||||
| ||||||||
| 输入电流 | < 6 mA | |||||||
| 信号持续时间 | min. 100 ms | |||||||
| 接通延时 | < 10 ms 在输入下降沿后 | |||||||
| 连接器 | 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 | |
| 电缆 | ∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65(不含轴封) ; DIN EN 60529,IP66/IP67(有轴封) | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
| 抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 |
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 460 g (组合 1) 大约 800 g (组合 2) | ||||||||||
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 | ||||||||||
| 惯性力矩 | ≤ 30 gcm2 | ||||||||||
| 起始扭矩 | < 3 Ncm (无轴封的型号) | ||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||
| |||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。