选择您所在的国家/地区
RLG28-55-4921/115b/136 区域检测反射型光电传感器
反射区光电传感器,6 光束,配备广泛使用的标准光电式外壳,红光,4 m 检测范围,亮通/暗通,推挽输出,带 M12 插头的固定缆线
主要优势一览
- 使用 6 道光束的反射区光电传感器,装在标准光电传感器外壳内
- 连接以兼容方式替换了单束光电传感器
- 无论物体的形状和位置如何,均能可靠地检测到物体前缘
- 总是能够在整个检测区内 12 mm 处检测到物体
- 无论物体纹理如何,均能可靠地检测所有表面
- 可在对比度差异达到 10% 时切换
- 清晰明亮的发射器光束,保证能够方便地对准传感器
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT