选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V12-G-YE2M-PVC 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,1/2" - 20 UNF,3针,PVC 电缆

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金和机加工触点
  • 防护等级 IP68 / IP69K
请联系我们了解预计的交货日期。208.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V12-G-YE2M-PVC 技术数据

针脚数3
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 11/2"
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 300 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
环境温度-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
污染程度3
针脚直径1 mm
防护等级IP68 / IP69K
材料
触点铜锡合金/金
接触表面镍/金
主体TPU , 黄色
电缆PVC
开槽螺母黄铜,镀镍
磁芯绝缘PVC
电缆细线,柔软
护套直径∅5.2 mm
弯曲半径10 x 缆线 直径:
颜色黄色
线芯3 x 0.34 mm2
长度L2 m
质量94,6 g
易燃性
触点支架94 V-2
外壳94 V-2
电缆VW-1 可燃性符合 UL
一般说明