选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V12-G-YE20M-PVC-18 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,1/2" - 20 UNF,3针,PVC 电缆

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金和机加工触点
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 适用于 2 线、3 线和 4 线技术

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V12-G-YE20M-PVC-18 技术数据

针脚数3
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 11/2"
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 300 V DC
测试电压> 1500 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
对于温度超过 80 °C (176 °F),撕裂伸长率降低
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP68 / IP69K
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU , 黄色
电缆PVC
开槽螺母压铸锌
磁芯绝缘PVC
电缆细线,柔软
护套直径∅5.9 mm
弯曲半径> 10 倍缆线直径,适用于输送链
颜色黄色
线芯3 x 0.75 mm2
导线结构42 x 0,15 mm
长度L20 m
质量1139,6 g
一般说明