选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L ASi 输入/输出模块

KE 开关柜模块
4 路输入和 3 路输出

主要优势一览

  • 外壳带采用颜色编码的可拆卸端子
  • 通信监控
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • 编址插孔
  • 由外部辅助电源为输出供电
  • 可选择传感器的供电:外部或来自模块
  • 总线、外部辅助电源、内部传感器电源、输入和输出的功能显示
  • 每个通道配备一个红色 LED,在输出过载时亮起
  • 采用开关控制的导线断开检测(输出)
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,439.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-7.A.0
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码0
UL 文件编号E223772
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误,即地址为 0
红色闪烁:内部输入电源过载,即过载或导线中断输出
LED INT内部输入电源激活;绿色 LED
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
绿色:电压正常
绿色闪烁:地址 0
LED AUX外部辅助电源 UAUX;双 LED(绿色/红色)
绿色:电压正常
红色:反向电压
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);3 个 LED(黄色/红色)
黄色:输出激活
红色:输出过载或导线断开
辅助电源(输入)UEXT12 ...30 V DC PELV
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 35 mA (无传感器)/最大 190 mA
防护等级III
浪涌保护UEXT、UAUX、Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface(开关位置 INT,默认设置)或者外部 UEXT(开关位置 EXT)
电压21 ... 31 V DC (INT)
电流负载容量≤ 150 mA,过载和短路保护 (INT)
输入电流≤ 9 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 3 mA
1(衰减)≥ 5 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型3 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流O1 最大 3 A,O2/O3 最大 1.5 A,总计 6 A (TB ≤ 40 °C)
O1 最大 2 A,O2/O3 最大 1 A,总计 4 A (TB ≤ 60 °C)
使用类别DC-13
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2004
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度2
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量150 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度102 mm
安装DIN 安装导轨
夹紧螺丝的拧紧扭矩0.5 Nm ...0.6 Nm
一般说明