选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-ML100-01 安装辅助件

ML100 系列的辅助安装件,安装支架

主要优势一览

  • 安装支架
  • 简单且快速的安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML100-01 技术数据

材料不锈钢
质量大约 12 g
尺寸
高度13,2 mm
宽度21,5 mm
长度56 mm
安装包含安装附件
系列ML100
一般说明