选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PCV-USB-RS485-Converter Set 接口转换器

带 RS-485 编程接口的视觉传感器和定位系统编程适配器

主要优势一览

  • 编程适配器套件,包含电源装置
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PCV-USB-RS485-Converter Set 技术数据

工作指示灯红色 LED
数据流指示器黄色 LED 和 绿色 LED
工作电压UB通过 USB
连接PC
接口类型USB
连接读头
接口类型RS-422 / RS-485
传输速率可达 921,6 kBit/s
供货范围USB 连接线缆
90/264 V AC 电源装置 (24 V DC)
适配器线缆,M12,8 针,带屏蔽,PVC 线缆,9 针,D-Sub 母头连接器,DC 5.5 x 2.1 mm 圆头插座
适配器线缆,M12,8 针,M12,5 针,带屏蔽,PVC 线缆
USB - RS 485 接口转换器
一般说明