选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MLV41-55/25/95/136 反射板型传感器

坚固稳定的反射板型光电传感器,带偏振滤波片,紧凑外壳设计,8 m 检测范围,红光,2 路推挽输出,M8 插头

主要优势一览

  • 加固系列采用防腐蚀的金属外壳
  • 极高开关频率
  • 清晰、实用的显示屏概念,适用于不同操作模式
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
  • 带有优质 Delta-Seal 涂层的铝外壳

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MLV41-55/25/95/136 技术数据

有效检测距离0 ... 8 m
反射板的距离0,1 ... 8 m
检测范围极限值10 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 625 nm
偏振滤波片是
角度偏差最大 ± 1,5 °
光点直径大约 300 mm 在检测范围内 8,5 m
发散角1,5 °
光学端面向前直射
环境光限制20000 Lux
MTTFd844 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁
控制元件无
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 30 mA
信号输出2 路推挽(4 合 1)互补输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP65
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
外壳铝 , 带 Delta-Seal 涂层
光学端面玻璃板
连接器金属
质量50 g
尺寸
高度56,5 mm
宽度31 mm
深度13,6 mm
一般说明