选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PCV-KBL-V19-STR-USB 连接适配器

带电源和USB 连接电缆的连接适配器,适用于具有SSI、PROFIBUS DP、CANopen、PROFINET和Ethernet/IP接口的PCV读头

主要优势一览

  • 95 - 230 V AC 电源
  • 用于 SSI 接口
  • 用于 PROFIBUS DP
  • 适用于 CANopen
  • 适用于 PROFINET
  • 适用于 EtherNet/IP
  • 用于电源插头的可转换适配器套件(欧式、美式、英式、澳式)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

PCV-KBL-V19-STR-USB 技术数据

工作电压UB95 ... 230 V AC, 40 ... 60 Hz
输出电压24 V DC
输出额定工作电流最大 1 A
电源电源(欧式、美式、英式、澳式)适配器套件包含在供货范围内
连接PC
接口类型USB
连接读头
接口类型USB
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
连接类型插座 M12 x 1 , 8 针
USB 公头连接器 A 型(标准)
供货范围电源 USB 缆线装置
一般说明