选择您所在的国家/地区

转至全球网站

INY030D-F99-B16-V15 倾角传感器

主要优势一览

  • E1 型式批准
  • 高抗冲击性
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • CANopen 接口
  • 测量范围 -15° ...+15°
  • 抗扰度提高至 100 V/m

显示详情

CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

INY030D-F99-B16-V15 技术数据

类型倾角传感器,双轴
测量范围-15 ... 15 °
绝对精度≤± 0,2 °
响应延迟≤ 25 ms
分辨率≤ 0,01 °
重复精度≤± 0,02 °
温度影响≤ 0,004 °/K
MTTFd300 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 50 mA
可用前的时间延迟tv≤ 2,5 s
接口类型CANopen
设备配置文件CiA410,版本1.2
数据输出码二进制码
节点 ID1 ... 127 , 可编程
传输速率10 ... 1000 kBit/s , 可编程
终端外部
循环时间≥ 20 ms
符合标准
耐冲击和抗振100 g,符合 DIN EN 60068-2-27
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证cULus 认证,2 类电源
E1 型式批准10R-04
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
外壳材料PA
防护等级IP68 / IP69K
质量240 g
尺寸
高度37 mm
宽度45 mm
长度65 mm
节点 ID1
传输速率250 kBit/s
一般说明