选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1 ASi 分线盒

G10 分线盒,AS-Interface 和辅助电压各连接到 1 个双端子

主要优势一览

  • 一体式外壳
  • 简单且快速的安装
  • 高额定电流
  • 镀金和机加工触点
请联系我们了解预计的交货日期。175.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1 技术数据

结构类型弹簧端子
扁平缆线端子(AS-Interface/辅助电源)
额定工作电压Ue≤ 60 V PELV
额定工作电流Ie≤ 8 A AS-Interface, ≤ 8 A AUX
防护等级III
浪涌保护过电压类别 III
脉冲耐受电压800 V
符合标准
防护等级EN 60529:2000
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
应用用于 NFPA 79 应用
最高许可工作电压max. 32 V
UL 文件编号E223772
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度2
防护等级IP20
连接扁平缆线 AS-Interface:缆线穿刺法
扁平缆线外部辅助电源 UAUX:绝缘穿刺技术
弹簧端子,最大 1.5 mm2
材料
触点铜锡合金/金
外壳PBT PC
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量40 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
尺寸
高度22 mm
宽度27,7 mm
长度40,5 mm
一般说明