选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GL-ES-IR/115/127 槽型光电式传感器

槽型光电传感器

主要优势一览

  • 红外光源
  • 对环境光不敏感
  • 高开关频率
  • 抗扰性强,对环境干扰不敏感
  • 耐受高达 60 V DC 的电源电压变化

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GL-ES-IR/115/127 技术数据

感应范围0 ... 24 mm
光源LED
光源类型红外 , 950 nm
测试EN 60947-5-2
标记CE
槽宽24 mm
槽深24 mm
环境光限制卤素灯 100000 Lux ; 符合 EN 60947-5-2:2007 标准
工作指示灯红色 LED
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0< 30 mA
可用前的时间延迟tv≤ 10 ms
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路 NPN 互补 , 反极性保护 ,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2 V
开关频率f100 Hz
响应时间5 ms
产品标准EN 60947-5-2
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PPO
光学端面PC
一般说明