选择您所在的国家/地区
HiSHPTB/32/TR-AI-03 HART Termination Board
主要优势一览
- Triconex 3704E and 3720 replacement FTA
- 2- or 3-wire or self powered transmitters
- Outputs: 1 x 32 channels, 0 V ... 5 V differential, DC coupled
- Short-circuit protected
- Plug-n-play wiring capabilities
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL