选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

FAU-104 Fat Level Sensor

主要优势一览

  • 13 V DC supply voltage
  • Monitoring of layer thickness of fat, oil and grease (FOG)
  • Capable of distinguishing between water and hard fat/fat lumps/food waste
  • No moving parts
  • Simple mounting

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

FAU-104 技术数据

Rated voltageUr13 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 2004/108/ECEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP68
Connectioncable , length 5 m (15 ft) , 2 x 0.75 mm2 cross section
MaterialStainless steel
Massapprox. 410 g
Dimensions∅38/66 x 152 mm (∅1.5/2.6 x 6 inch)
Width66 mm
Length152 mm
Diameter38 mm
Designation- cable connector for one sensor LAL-SK2
- mounting set for one sensor NVO5-B
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。