选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V3-WR-10M-PUR 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M8卡扣锁定弯头,A型编码,3针,灰色PUR 电缆

主要优势一览

  • 防护等级 IP65 / IP67
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 卡锁
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V3-WR-10M-PUR 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直角
锁定卡锁
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
无卤IEC 60754-1
环境温度
插塞式连接器-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
配接次数min. 100
防护等级IP65/IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径36 mm 激活
18 mm 固定安装
护套颜色黑色(与 RAL 7021 相似)
芯数3
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造32 x 0,1 mm ∅
长度L10 m
电缆代码Li9Y11Y 3 x 0.25 mm2
质量187,5 g
无卤是
插塞式连接器
主体TPU,黑色
密封件NBR
接触表面镍/金
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
额定电阻良好
耐微生物是
耐水解是
一般说明