选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V95-G-YE5M-PVC-22 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,7/8" - 16 UNF,5 针,PVC 电缆

主要优势一览

  • 7/8" 螺纹
  • 抗振性
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-G-YE5M-PVC-22 技术数据

针脚数5
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 17/8"
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 300 V
工作电流IB最大 4 A
环境温度-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
污染程度3
防护等级IP68
材料
触点金 带镀层 铜合金
主体PVC
电缆PVC
开槽螺母镀镍黄铜
电缆细线,柔软
护套直径∅ 5,7 mm
颜色黄色
线芯5 x 0.34 mm2
长度L5 m
质量301 g
一般说明