选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-G-YE10M-PUR 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,M12,4针,聚氨酯电缆

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 镀金和机加工触点
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 适用于 2 线、3 线和 4 线技术

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-YE10M-PUR 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 300 V DC
测试电压> 1400 V eff AC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
污染程度3
针脚直径1 mm
防护等级IP68 / IP69K
材料
触点铜锡合金/金
接触表面镍/金
主体TPU , 黄色
电缆PUR
开槽螺母锌压铸件,镀镍
磁芯绝缘聚酯
电缆细线,柔软
护套直径∅ 5,2 mm
弯曲半径10 x 缆线直径
颜色黄色
线芯4 x 0.34 mm2
长度L10 m
质量411 g
易燃性
触点支架94 V-2
外壳94 V-2
电缆VW-1 可燃性符合 UL
一般说明