选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-4A-E-5M-PUR 分线盒

分线盒,4x M12连接器带主干线缆,NPN

主要优势一览

  • 扁平外壳
  • 模块电源和输入/输出状态的 LED 指示灯
  • 防护等级 IP67
  • UL 认证部件
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-4A-E-5M-PUR 技术数据

针脚数4
UL 文件编号E191152
绿色 LED每个模块的电源电压
黄色 LEDI/O 状态指示
工作电压UB24 V 直流,最大 30 V DC
工作电流IB≤ 5 mA 每个通道指示元件
电流负载容量≤ 2 A 每个通道,
≤ 4 A 每个插接站,
每个分隔器的总电流 ≤ 12 A
编号/类型4
符合标准
防护等级EN 60529
易燃性DIN EN 50265-2-1
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
电缆,柔性: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
电缆,固定式: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
连接类型4 x 插座 M12 x 1 4 针
主设备缆线
防护等级IP65/IP67
材料
触点铜锡合金
接触表面镍/金
外壳PA
电缆PUR
密封件O 形圈: NBR
电缆柔性
护套直径8.7 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
颜色黑色
线芯信号线 (4):4 x 0.34 mm2 (AWG 22)
电源线(1、3)、PE (5):3 x 0.75 mm2 (AWG 18)
导线结构42 x 0,1 mm ∅
96 x 0,1 mm ∅
长度L5 m
质量大约 609 g
尺寸
高度32,1 mm
宽度54 mm
长度117 mm
易燃性94 V-0
一般说明