选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VMA-3+P/L1-5M-PUR 带电缆的阀门连接器

阀门连接器,A 型,3 针+PE,2 个 LED,PUR 黑色线缆,适用于拖链

主要优势一览

  • 符合 EN 175301-803 A/ISO 4400 标准(以前为 DIN 43650 标准)的阀门连接器
  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 适用于拖链
  • 模制密封件
  • 阻燃缆线
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 完全无卤无硅
  • 抗微生物和水解
  • 耐油
  • 抗振性

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-3+P/L1-5M-PUR 技术数据

连接器 1
连接阀门连接器 DIN
结构类型A 型
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数3 + PE
连接器 2
连接电缆尾部
定制护套剥皮 50 mm
绿色 LED运行显示
红色 LED功能显示
工作电压UB24 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接阀门连接器: DIN EN 175301-803
易燃性UL 94
无卤DIN VDE 0472-815
耐紫外线DIN EN ISO 4892-2-A
耐油DIN EN 60811-2-1
环境温度
插塞式连接器-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装螺丝 M3 x 29
配接次数min. 100
防护等级IP65/IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径5,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 7021 相似)
芯数5
线芯横截面积0,5 mm2
芯颜色1 号芯: 黑色 1
2 号芯: 黑色 2
3 号芯: 黑色 3
2-3 号芯: 黑色 4
PE 芯线: 绿色/黄色
内芯构造28 x 0,15 mm ∅
长度L5 m
电缆代码Li 9Y 11Y 5 x 0.50
拖链适用性
牵引链循环min. 15000000
运动速度max. 5 m/s
导线距离0,9 m
加速度max. 30 m/s2
质量245,29 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
主体TPU,黑色
密封件TPU , 模制
接触表面锡
易燃性V-0
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
额定电阻良好
耐油良好
耐微生物是
耐水解是
易燃性V-0
一般说明